Válvula de balanceo terminal y de control TA serie TC/TCM para control modulador y ON-OFF
- TA Serie TC– diseñada para control ON-OFF
- TA Serie TCM- diseñada para control modulador o servicios ON-OFF
- Asegura un control hidrónico preciso y un caudal óptimo durante su vida útil
- Tamaños de ½–1″ | DN15–DN25 mm
- Presiones de hasta 230 psi | 1586 kPa | 16bar
- Capacidad nominal desde -4°F a 250°F | -20°C a 120°C
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic