Controlador compacto de presión diferencial TA serie 7DA

  • Control de presión diferencial para sistemas de calefacción y enfriamiento
  • Tamaños de ½–2” | DN15–DN50
  • Acople con un perno optimizado para la instalación del rociador
  • Capacidad nominal de +14°F a +248°F | -10°C a +120°C
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic