TA Series 7TZ Therm Zero Valve for Potable Water Applications

  • Para uso en sistemas de calefacción (sin vapor), enfriamiento y agua potable
  • Ajuste de temperatura variable, apagado, control de temperatura y medición (cuando se usa el puerto PT o las versiones del termómetro)
  • Sizes from 1/2 – 3/4″ | DN15 – DN20
  • Presiones de hasta 230 psi | 1,600 kPa | 16 bar
  • Temperatura máxima de trabajo: +194 °F/+90 °C
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic