Válvula de balanceo y control modulador independiente de la presión TA Serie 7MP

  • Las características de flujo EQM (modificado en igual porcentaje) proporcionan un control de temperatura de alta precisión
  • Tamaños de ½–5″ | DN15–DN125
  • Presiones de hasta 362 psi | 2,496 kPa | 25 bar
  • Capacidad nominal de -4°F a 248°F | de -20°C a 120°C
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con  Victaulic