Válvula combinada de balanceo y control independiente de la presión TA Serie 7FP (FUS1ON P) (PIBCV)
- Mide el flujo, la presión diferencial, la temperatura y la altura de bombeo
- Características EQM (igual porcentaje modificado)
- Roscas hembra NPT de 1¼–2″ | DN32–DN50: 232 psi | 1,600 kPa
- Bridas ANSI clase 150 de 4–6″ | DN100–DN150: 362 psi | 2,496 kPa
- Capacidad nominal de -4°F a 250°F | -20°C a 120°C
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic