Válvula de control TA Serie 7CT (COMPACT-T) con controlador de temperatura de retorno

  • Menor cabeza de bomba/consumo energético
  • Sizes from ½ – 1″ | DN15 -DN25
  • Presiones de hasta 230 psi | 1586 kPa | 16bar
  • Capacidad nominal de 14°F a 122°F | de -10°C a 50°C
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con  Victaulic