Válvula compacta de balanceo y control independiente de la presión TA Serie 7CP (COMPACT-P)
- Menor cabeza de bomba/consumo energético
- Tamaños de ½–1¼” | DN15–DN32
- Presiones de hasta 230 psi | 1586 kPa | 16bar
- Capacidad nominal desde 32°F a 194°F | de 0°C a 90°C
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic