TA Series 790 Balancing Valve for Potable Water Applications

  • Para uso en sistemas de calefacción (sin vapor), enfriamiento y agua potable
  • Capacidades de balanceo, ajuste previo, medición, corte y drenaje (con accesorios/conexiones)
  • Tamaños de ½–2” | DN15–DN50
  • Presiones de hasta 400 psi | 2758 kPa | 27.6 bar
  • Capacidad nominal de -4°F a 248°F | de -20°C a 120°C
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic