Válvula de balanceo TA Serie 78BL

  • Válvula de corte con regulación y medición manual con puerto reducido
  • Certificación IAPMO conforme a ANSI/NSF 61 para servicios de agua potable fría a +73°F | +23°C y caliente a +180°F | +82°C y conforme a ANSI/NSF 372.
  • Tamaños de ½–2” | DN15–DN50
  • Presiones de hasta 400 psi | 2800 kPa | 28 bar
  • Capacidad nominal de -4°F a 248°F | de -20°C a 120°C
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con  Victaulic