TA Series 76W 6-Way Valve
- Para su uso en sistemas de calefacción y refrigeración hidrónica (cambio automático), utilizando agua, fluidos neutros o mezclas de glicol-agua
- Linear for on/off control
- Sizes from 1/2 – 3/4″ | DN15 – DN20
- Presiones de hasta 230 psi | 1586 kPa | 16bar
- Capacidad nominal de +14°F a +248°F | -10°C a +120°C
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic