Adaptador Vic-Flange Estilo 743
- Bridas ANSI Clase 300
- Tamaños de 2–12″ | 50–300 mm
- Presiones de hasta 720 psi | 4964 kPa | 50 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de adaptadores Vic-Flange Estilos 741 y 743 | 06.06 |
|
|
Datos de rendimiento de acoples ranurados Victaulic para tuberías de acero inoxidable | 17.09 |
|
|
Aprobación marítima de Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV) – Estilo 741 | TAP00001E9 |
|
|
Posible incompatibilidad de la tubería tipo F, tamaños NPS 2″ | DN50 y menores; notificación de aplicación | AN-001 |
|