Style W89 AGS Vic-Ring Rigid Coupling System for Stainless Steel

  • Las cuñas de los segmentos del acople se insertan completamente en las ranuras AGS para formar una unión rígida
  • Tamaños de 14 – 24″ | DN350 – DN600
  • Presiones de hasta 700 psi | 4850 kPa | 21 bar