Acople flexible estilo W77/W77B AGS
- Perfil de cuña exclusivo que aumenta la separación permitida entre los extremos de tuberías
- Tamaños de 14 a 100+” | DN350 – DN2000
- Presiones de hasta 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de acoples flexibles AGS™ Estilo W77 | 20.03 |
|
|
American Bureau of Shipping Maritime Product Approvals - W07/W77 | 21-2092460 |
|
|
Datos de rendimiento de acoples ranurados Victaulic para tuberías de acero inoxidable | 17.09 |
|
|
Hoja de verificación de Vic-Ring para acoples AGS™ W07/W77/W89 | Hoja de verificación 6287 |
|
|
Lloyd's Register Maritime Approval - Style W07 Style W77 | 16/60001 |
|
|
Det Norske Veritas Maritime Approval - Style W77 | TAP000007Z |
|
|
Bureau Veritas Maritime Approval - Style W07/W77 | 45703_A3 BV |
|
|
Aprobación marítima de China Classification Society (CCS): acoples estilo W07 y W77 | WG21PTB00001_02 |
|
|
Manual de instalación en campo del Advanced Groove System (AGS) | I-W100 |
|
Advanced Groove System (AGS™) – Alternativa al soldado y bridado de tuberías El sistema de unión de tuberías más rápido y confiable
JUNTAS DE MOVIMIENTO DINÁMICO VICTAULIC ES SU SOCIO DE SOLUCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL PARA ABSORCIÓN DE MOVIMIENTO DINÁMICO Póngase en contacto con nosotros Victaulic presenta