Cople flexible AGS Estilo W77
- Perfil de cuña exclusivo que aumenta la separación permitida entre los extremos de tuberías
- Tamaños de 14 – 78″ | DN350 – DN2000
- Presiones de hasta 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de acople flexible AGS™ Estilo W77 | 20.03 |
|
|
Aprobaciones de productos marítimos de American Bureau of Shipping – W07/W77 | 14-HS-1293127 |
|
|
Datos de rendimiento de acoples ranurados Victaulic para tuberías de acero inoxidable | 17.09 |
|
|
Manual de Instalación de acoples AGS™ para tuberías ranuradas directamente o aplicaciones AGS™ Vic-Ring | I-W07_W77_W77N |
|
|
Hoja de verificación de Vic-Ring para acoples AGS™ W07/W77/W89 | Hoja de verificación 6287 |
|
|
Aprobación marítima de Lloyd’s Register – AGS | LR-AGS-16-60001 |
|
|
Aprobación marítima de Det Norske Veritas – Estilo W77 | Maritime_DNVGL_W77 |
|
|
Aprobación de Bureau Veritas Maritime – Estilo W07/W77 | Bureau-Veritas-Style-W07-W77 |
|
|
Aprobación marítima de China Classification Society (CCS): acoples estilo W07 y W77 | CCS-W07.W77 |
|
Advanced Groove System (AGS™) – Alternativa al soldado y bridado de tuberías El sistema de unión de tuberías más rápido y confiable