Adaptador de brida AGS Estilo W741
- Diseñado para incorporar directamente componentes bridados con patrones de los orificios de pernos ANSI Clase 125-150
- Tamaños de 14 – 24″ | DN350 – DN600
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de adaptador AGS™ Vic-Flange Estilo W741 | 20.04 |
|
|
Manual de Instalación en Campo | I-100 |
|
|
Manual de instalación en campo del Advanced Groove System (AGS) | I-W100 |
|
Advanced Groove System (AGS™) – Alternativa al soldado y bridado de tuberías El sistema de unión de tuberías más rápido y confiable