Acoples rígidos de acero inoxidable AGS estilo W489
- Reduce considerablemente el movimiento lineal o angular y es útil para conexiones de válvula donde se necesita rigidez
- Tamaños de 14–20″ | DN350–DN500
- Presiones de hasta 150 psi/1034 kPa/10 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de acoples rígidos de acero inoxidable AGS estilo W489 | 20.17 |
|
Máquinas y herramientas para preparación de extremos de tuberías La preparación de los extremos de tubería debería ser rápida, sencilla y sin contratiempos. Por qué conformarse
El SISTEMA HÍBRIDO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Victaulic Vortex™ es un sistema de extinción de incendios de agente dual diseñado para su uso en áreas sensibles al agua.
Válvulas y soluciones de balanceo hidrónico El balanceo hidrónico es el medio y el método para controlar sistemas hidrónicos, con lo que proporciona
Válvulas de control hidráulico para protección contra incendios Victaulic ofrece ahora soluciones innovadoras para el control y la gestión de sistemas de protección contra incendios
Soluciones de válvulas FireLock NXT™ Más que válvulas: disfrute la simplicidad. Con un cuidadoso diseño que tiene en mente a nuestros clientes, las válvulas FireLock NXT™
Válvulas de control hidráulico y alivio de presión de aire A través de nuestra exclusiva alianza con Bermad, Victaulic ofrece ahora soluciones innovadoras para
Soluciones de sistemas de rociadores secos Actualmente los sistemas de rociadores secos vienen en todas las formas y tamaños, pero su
Confianza en las conexiones de los rociadores flexibles. Rapidez. Rendimiento. Diseñada y fabricada íntegramente por Victaulic, VicFlex™ ofrece una confiabilidad incomparable con 100 % de resistencia a las torceduras,
Acoples y conexiones para tuberías ranuradas con tecnología Installation-Ready™ ¿Qué es la tecnología Installation-Ready™? Los acoples Victaulic con la tecnología patentada Installation-Ready™ proporcionan conexiones de tuberías rápidas y sencillas,
Conexiones Installation-Ready™ Firelock™ – Conexiones de tuberías para protección contra incendios El cambio más innovador a las conexiones de protección contra incendios desde que creamos
PRESENTAMOS UNA MODERNA SOLUCIÓN DE VAPOR La nueva solución de vapor Victaulic es la forma más rápida y resistente de unir el sistema de vapor
Sistemas Vic-Press™ para acero inoxidable cédula 10S El sistema Vic-Press™ está diseñado para brindar un método rápido y sencillo de unir
Mechanical Pipe Joining Systems Togetherness – that’s what our mechanical joining systems are about. Our Seals and Joining Technologies
Para paredes delgadas de acero inoxidable EL PRIMER SISTEMA DE TUBERÍAS MECÁNICAS RANURADAS DE LA INDUSTRIA QUE ALCANZA HASTA 16 BAR
Soluciones de unión de tuberías de agua potable y control de flujo Victaulic ofrece soluciones para sistemas de tuberías para aplicaciones comerciales e industriales de agua potable
Advanced Groove System (AGS™) – Alternativa al soldado y bridado de tuberías El sistema de unión de tuberías más rápido y confiable
La solución de sistemas para unir tuberías de PVC/CPVC elimina el tiempo de curado, la utilización de sustancias químicas y los olores asociados con el método tradicional
Válvulas de compuerta tipo guillotina Victaulic® Un cambio revolucionario Conozca las primeras válvulas de compuerta tipo guillotina de la industria que pueden recibir mantenimiento en línea. • Disponibles para opciones ranuradas
JUNTAS DE MOVIMIENTO DINÁMICO VICTAULIC ES SU SOCIO DE SOLUCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL PARA ABSORCIÓN DE MOVIMIENTO DINÁMICO Póngase en contacto con nosotros Victaulic presenta
DE LA CALLE AL ROCIADOR, NUNCA HABRÁ DUDAS. ENTREGAMOS VERSATILIDAD Y VALOR. "Victaulic está siempre a la vanguardia
SOLUCIÓN DE SISTEMAS PARA TUBERÍAS DE HDPE La primera tecnología Installation-Ready™ de extremo ranurado y plano de la industria para uniones de polietileno de alta densidad
NUESTRA PEQUEÑA GRAN IDEA: EL SISTEMA QUICKVIC™ SD INSTALLATION-READY™ Solicite información LA MANERA MÁS EFICIENTE Y ECONÓMICA DE UNIR TUBERÍAS DE ½”
TURNKEY SOLUTIONS FOR DATA CENTERS “Being able to use a [Victaulic Grooved] system that’s quite flexible was a cost
TURNKEY SOLUTIONS FOR DATA CENTERS “Being able to use a [Victaulic Grooved] system that’s quite flexible was a cost
Request Information STATE-OF-THE-ARTS The RG5200i roll grooving tool is the FIRST intelligent grooving tool in its class to provide