Style W257B Dynamic Movement Joint for Buried Applications
- Montaje compatible con M11 fabricado para un espacio de hasta 4" | 102 mm de movimiento dinámico, incluidos el asentamiento, los movimientos sísmicos y la dilatación térmica
- Sizes from 14 – 72’’ / DN350 – DN1600 carbon steel pipe
- Larger sizes available upon request
- Working pressure is 150 psi