Junta de movimiento dinámico Estilo W257

  • Montaje compatible con M11 fabricado para un espacio de hasta 4" | 102 mm de movimiento dinámico, incluidos el asentamiento, los movimientos sísmicos y la dilatación térmica
  • Tubería de acero al carbón de 14–72’’/DN350–DN1600
    • Tamaños mayores disponibles a pedido
  • La presión de trabajo es igual a la del acople Estilo W77 en tuberías de espesor de pared equivalente. Consulte la ficha técnica 20.03