Acoplamiento rígido AGS Estilo W07

  • Primer acople rígido de cierre plano en contacto metal con metal que se ofrece en esta variedad de tamaños
  • Tamaños de 14–50″ | DN350–DN1250
  • Presiones de hasta 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic