Descontinuada – Ranuradora por corte VPG26 Vic-Adjustable
- Incluyen una broca fresadora de alta velocidad que corta una ranura radial, a plena profundidad, en una rotación manual de la herramienta alrededor de la tubería
- Transmisión de rotación: manual (en sentido del reloj)
- Requerimientos de energía: alimentación monofásica de 110 volts, 60 Hz, 7 amps
- Peso: 41 lbs. | 19 kg