Herramienta de corte de orificios VHCT900
- Herramienta de corte de orificios de tres piezas diseñada para cortar orificios de hasta 4½”| DN90 de diámetro para salidas Mechanical-T, Vic-Let y Vic-O-Well
- La unidad base se asegura rápidamente a la tubería en las posiciones vertical, horizontal o suspendida
- Cadena extendida disponible para tuberías de 10–24″ | DN250–DN600
- Requerimientos de energía: Alimentación monofásica de 120 volts, a 60Hz, 10 amps puesta a tierra (monofásica de 220 volts, a 60Hz, 5 amps disponible a pedido)
- Peso: 36 lbs. | 16 kg
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic