HERRAMIENTA DE RANURADO POR LAMINACIÓN 460

  • La herramienta electrohidráulica semiautomática totalmente motorizada viene completa con protectores y pedal de accionamiento seguro
  • Los rodillos de seguimiento optimizados mantienen la tubería en la herramienta durante el proceso de ranurado por laminación
  • Se requieren bases de soporte para ranurar tuberías de 26″| DN650 y de mayores tamaños. Cada base de soporte tiene 12″| 305 mm de altura y corresponde al rango de tamaños de tuberías que se puede ranurar
  • Requerimientos de energía: alimentación trifásica estándar de 220/440V, a 60Hz; la herramienta se puede suministrar con diversos voltajes, consulte los detalles con Victaulic
  • Para la alimentación trifásica de la herramienta, es necesario que las conexiones las realice un electricista certificado
  • Peso: 1500 lbs. | 680 kg