HERRAMIENTA DE RANURADO POR LAMINACIÓN VE450FSD
- El modelo VE450FSD está diseñado para ranurado de producción en campo y no para ranurado de producción en el taller de fabricación
- Los rodillos de seguimiento optimizados mantienen la tubería en la herramienta durante el proceso de ranurado por laminación y tienen un diseño que permite el cambio rápido de los rodillos superiores
- Punto de izaje para mover la herramienta con una grúa
- El marco es compatible con la mayoría de los montacargas
- Compartimiento para almacenar accesorios de la herramienta
- Requerimientos de energía: unidad autónoma que incluye dos motores de engranajes integrales monofásicos de 220 volts, a 50/60 Hz y 20 amps para manejar cargas más pesadas, pedal de accionamiento seguro y cable/enchufe de energía
- Peso: 825 lbs. | 374 kg