HERRAMIENTA DE RANURADO POR LAMINACIÓN VE416FSD/VE417FSD

  • El modelo VE416FSD/VE417FSD está diseñado para formar en campo ranuras OGS en tuberías y no se debería utilizar para ranurado de producción continua en campo; para capacidades de ranurado de producción en campo, use la herramienta VE450FSD, vea la pág. 102
  • El ajustador de profundidad de ranura permite el ajuste sencillo del diámetro de ranura inicial
  • Unidades completamente autónomas con motores de engranajes integrales, pedal de accionamiento seguro y enchufe/cable de energía
  • La herramienta electrohidráulica semiautomática totalmente motorizada viene completa con protectores y pedal de accionamiento seguro
  • Requerimientos de energía: la unidad VE416FSD funciona con alimentación de 110V y A para motor de engranajes integral; la unidad VE417FSD funciona con servicio de 220 V y 8 A
  • Peso: 340 lbs. | 154 kg