HERRAMIENTA DE RANURADO POR LAMINACIÓN VE416FS

  • El modelo VE416FS fue diseñado para formar ranuras OGS en tuberías y no se debería utilizar para ranurado de producción continua en campo; para capacidades de ranurado de producción en campo, use la herramienta VE450FSD, vea la pág. 102
  • Equipada con un estabilizador de tuberías para tamaños de 6–16″ | DN150–DN400 para controlar el vaivén
  • El ajustador de profundidad de ranura permite el ajuste sencillo del diámetro de ranura inicial
  • La herramienta electrohidráulica semiautomática totalmente motorizada viene completa con protectores y pedal de accionamiento seguro
  • Requerimientos de energía: unidad motorizada Victaulic VPD752 o Ridgid® 300
  • Peso: 240 lbs. | 109 kg