HERRAMIENTA DE RANURADO POR LAMINACIÓN VE414MC

  • La herramienta electrohidráulica semiautomática totalmente motorizada viene completa con protectores y pedal de accionamiento seguro
  • El cambio de rodillos es rápido y sencillo, sin necesidad de retirar los ejes
  • Los rodillos de seguimiento optimizados mantienen la tubería en la herramienta durante el proceso de ranurado por laminación
  • Requerimientos de energía: alimentación trifásica estándar de 220/440V, a 60Hz; la herramienta se puede suministrar con diversos voltajes, consulte los detalles con Victaulic
  • Para la alimentación trifásica de la herramienta, es necesario que las conexiones las realice un electricista certificado
  • Peso: 735 lbs. | 333 kg