HERRAMIENTA DE RANURADO POR LAMINACIÓN VE270FSD/271FSD
- Unidad completamente autónoma con motor de engranajes integral, cubiertas de protección, pedal de accionamiento seguro y enchufe/cable de energía
- Equipada con un exclusivo diseño de brazo pivotante, que permite un reemplazo más fácil y rápido de los rodillos sin retirar los ejes
- Los rodillos de seguimiento optimizados mantienen la tubería en la herramienta durante el proceso de ranurado por laminación
- La herramienta electrohidráulica semiautomática totalmente motorizada viene completa con protectores y pedal de accionamiento seguro
- Requerimientos de energía: el modelo VE270FSD se suministra con alimentación de 110V y 15 A; VE271FSD se suministra para 220V y 6 A
- Peso: 340 lbs. | 154 kg