Herramienta de ranurado por laminación portátil VE206
- El cabezal de la herramienta se ensambla sobre cualquier trípode con un patrón de pernos tipo Ridgid® 300 o sobre el acoplado de un vehículo de trabajo
- La bomba hidráulica manual se puede ensamblar a ambos lados de la herramienta, para funcionar a la derecha o a la izquierda
- Equipado con un bolso de transporte de herramienta Victaulic® para guardar los accesorios
- Requerimientos de alimentación: Compatible con varias unidades motorizadas; Victaulic VPD752, Ridgid* 300 o 700 and Rems Amigo II
- Tuberías con ranuras por laminación de 1¼–6″ | DN32–DN150
- Peso: 165 lbs. | 75 kg