HERRAMIENTA DE RANURADO POR LAMINACIÓN VE106/VE107
- Ranuradora por laminación para trabajo liviano móvil con unidad motorizada/impulsora integral montada sobre carretilla portátil
- Reduce la manipulación de las tuberías al hacer posible que la herramienta se traslade al sitio de preparación
- Trinquete de fuerza de 3/8″| 9.5 mm para operación (estándar)
- Los rodillos de seguimiento optimizados mantienen la tubería en la herramienta durante el proceso de ranurado por laminación
- Unidad completamente autónoma con motor integral, pedal de accionamiento seguro y enchufe de energía
- Requerimientos de energía: VE106 incluye alimentación de 110V, 15A; VE107 incluye alimentación de 220V, 6A
- Peso: 140 lbs. | 64 kg