Herramienta de corte automática VCT2

  • La rotación es impulsada por un pequeño motor de 120 VCA con control remoto SCR
  • El exclusivo diseño del distribuidor posee una inserción de acero inoxidable que extiende la vida útil de la punta, facilita su limpieza y reduce el pistoneo
  • Espesor de pared: 0.065–0.500″ | 1.65–12.7 mm (con puntas incluidas)
  • Puntas: acetileno 00, 0, 1, 1 de c/u
  • Capacidad del motor: 15 W, 10.000 rpm
  • Requerimientos de energía: alimentación monofásica de 120 volts, 60 Hz, 15 amps
  • Peso: 33 lbs. | 15 kg