Herramienta manual de corte de tuberías VCT1

  • Lightweight and portable pipe cut-off tool handles 4 – 24″| DN100 – DN600 pipe, up to 0.5″| 12.7 mm thick
  • La manivela con cremallera permite una trayectoria manual suave y un control sencillo y preciso del corte
  • Espesor de pared: 0.065–0.500″ | 1.65–12.7 mm (con puntas incluidas)
  • Puntas: acetileno #00, #0, #1, 1 de c/u
  • Requerimientos de energía: ND
  • Peso: 22 lbs. | 10 kg