Soporte ajustable para tuberías VAPS224

  • Diseñado específicamente para apoyar tuberías que se ranurarán por laminación
  • Unidad para trabajo pesado que permite la rotación libre de la tubería y la traslación sobre unidades de transferencia de bolas
  • Capacidad: Tuberías IPS de 2 –- 24″| DN50 -– DN600
  • Carga nominal: 1,800 lbs. | 816 kg
  • Carrera vertical: 23″| 584 mm
  • Altura mínima desde el piso de 13″| 325 mm en tuberías de 24″| DN600
  • Altura máxima desde el piso de 38″| 965 mm en tuberías de 2″| DN50
  • Peso: 260 lbs. | 118 kg