Soporte ajustable para tuberías VAPS1672
- Diseñado específicamente para apoyar tuberías que se ranurarán por laminación
- Unidad para trabajo pesado que permite la rotación libre de la tubería y la traslación sobre unidades de transferencia de bolas
- Diseñado para uso con herramientas VE436MC y VE460
- Capacidad: tuberías IPS de 16–72″ | DN400–DN1800
- Carga nominal: 10,000 lbs. | 4535 kg
- Carrera vertical 17″| 425 mm
- Altura mínima de la tubería desde el piso 16″| 406 mm en tuberías de 72″| 1800 mm
- Altura mínima de la tubería desde el piso 28″| 711 mm en tuberías de 16″| 400 mm
- Peso: 480 lbs. | 218 kg