Soporte ajustable para tuberías VAPS112

  • Diseñado para apoyar las tuberías que se ranurarán por laminación
  • El diseño de torniquete permite hacer girar la tubería para ranurar ambos extremos sin desmontarla del soporte
  • Movimiento de avanzar/atravesar
  • Capacidad: tuberías de ¾ – 12″ | DN20 –DN300
  • Carga nominal: 1,075 lbs. | 490 kg
  • Carrera vertical: Las patas se ajustas desde 8½” | 216 mm para lograr una altura del banco de 23″ | 584 mm
  • Altura mínima de la tubería desde el piso: 23″ | 584 mm en tuberías de 12″ | DN300 pipe y 21″ | 533 mm en tuberías de 1″ | DN25
  • Peso: 190 lbs. | 86 kg