• Inicio
  • Productos
  • Acople de rociador IGS™ Installation-Ready™ FireLock™ Estilo V9

Acople de rociador IGS™ Installation-Ready™ FireLock™ Estilo V9

  • Conexiones de rociadores: 1″ | DN25, ¾”| DN20, ½”| DN15
  • Acople con un perno, optimizado para la instalación del rociador
  • Utilizapropiedad especifica de las ranura IGS™
  • Presión hasta 250 psi | 1724 kPa | 17 bar