Cintas de diámetro PT100A, PT101, PT102A

  • Cintas de acero de bolsillo Go/No-Go para tomar mediciones de circunferencia, graduadas en incrementos de 1/100 de pulgada
  • El costado de la cinta Go/No-Go se puede usar para revisar si la tubería ranurada por laminación o por corte se ajusta a las especificaciones de ranurado de Victaulic
  • Las cintas tienen una muesca en el extremo delantero para superponerla dentro de la ranura y obtener mediciones más exactas
  • PT100A contiene marcas Go/No-Go para utilizar con tuberías de ¾–24″| DN20–DN600; en el lado opuesto de la cinta, hay marcas en incrementos de 0.01″| 0.25 mm.
  • PT102A contiene marcas Go/No-Go para usar con tuberías con ranura Original Groove System en tamaños de 8–12″| DN200–DN300 y Advanced Groove System en tamaños de 14–72″| DN350–DN1800; en el lado opuesto de la cinta, hay marcas en incrementos de 0.02″| 0.5 mm.
  • El costado de la cinta Go/No-Go no se podría utilizar para medir tamaños de tuberías de hierro fundido, hierro dúctil o cobre