Vic-Press™ PFT510 Tool

  • Diseñada para asegurar productos Vic-Press cédula 10S en tuberías de acero inoxidable ANSI cédula 10S
  • El paquete de la herramienta incluye: (1) herramienta PFT510, (2) baterías de iones de litio de 18V, (1) cargador de batería, (1) maleta de transporte, (1) maleta de transporte de mordazas, (1) mordazas de ½”| DN15 , ¾”| DN20, 1″| DN25, 1½”| DN40 y 2″| DN50, y (1) adaptador de mordazas
  • No compatible con herramientas ni componentes PFT505 y/o PFT509
  • Requerimientos de energía: baterías de 110 volts, 60Hz, 6,5 amp (220 volts opcional)
  • Peso: 21 lbs. | 9.5 kg (PFT510 con mordaza de 1″ | 25 mm)