Válvula esférica Vic-Press™ Serie P589

  • Incluye cuerpo de latón con extremos prensados de acero inoxidable tipos 304/316
  • El diseño basculante de tres piezas permite un mantenimiento sencillo en línea.
  • Tamaños de ½–2” | DN15–DN50
  • Presiones de hasta 300 psi | 2065 kPa | 28 bar