Válvula esférica Vic-Press™ Serie P569 para tuberías de acero inoxidable Tipo 316 cédula 10S
- El diseño basculante de tres piezas permite un mantenimiento sencillo en línea.
- Tamaños de ½–2” | DN15–DN50
- Presiones de hasta 400 psi | 2758 kPa | 21 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de válvula esférica de acero inoxidable de tres piezas | 18.14 |
|
|
Sociedad China de Clasificación – Aprobación de VicPress™ | WG17T00001_02 |
|
|
Manual de Instalación en Campo del sistema Vic-Press™ cédula 10S | I-P500-SPAL |
|
|
Ficha técnica de sistema Vic-Press™ para tuberías de acero inoxidable cédula 10S Tipo 316 | 18.11 |
|
|
Ficha técnica de sistema Vic-Press™ para tuberías de acero inoxidable cédula 10S Tipo 304 | 18.12 |
|
|
ASME B31.1 Power Piping Code (2020) Compliance Vic-Press® for Schedule 10S | 18.16 |
|
|
ASME B31.3 Process Piping Code (2020) Compliance Vic-Press® for Schedule 10S | 18.17 |
|
Sistemas Vic-Press™ para acero inoxidable cédula 10S El sistema Vic-Press™ está diseñado para brindar un método rápido y sencillo de unir