ACOPLE FLEXIBLE DE ACERO AL CARBÓN FUNDIDO ESTILO L77
- Unión flexible que permite la expansión, contracción y deflexión de las tuberías
- Tamaños de 2 – 12” | DN50 – DN300
- Presiones de hasta 1000 psi | 6895 kPa | 69 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de conexiones ranuradas y acoples de acero al carbón | 51.01 |
|