Acople rígido Estilo HP-70
- Segmentos de gran espesor para servicios de alta presión
- Tamaños de 2 – 16″ | DN50 – DN400
- Presiones de hasta 1000 psi | 6895 kPa | 69 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de cople rígido Estilo HP-70 | 06.12 |
|
|
Manual de Instalación en Campo | I-100 |
|
|
Posible incompatibilidad de la tubería tipo F, tamaños NPS 2″ | DN50 y menores; notificación de aplicación | AN-001 |
|
|
Pautas de uso de herramientas de impacto | I-IMPACT |
|