Herramienta de Corte de Orificios HCT 908

  • Herramienta de corte de orificios de una pieza diseñada para cortar orificios de hasta 2 3/4“ | DN120 en tuberías de acero al carbón y acero inoxidable; para tamaños de hasta 8″ | DN200
  • Permite el uso de diversas salidas Victaulic
  • Requerimientos de energía: alimentación monofásica de 110 volts, 60 Hz, 7 amps
  • Peso: 23 lbs. | 10 kg
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic