Herramienta de corte de orificios HCT904

  • Herramienta de corte de orificios de una pieza diseñada para cortar orificios en tuberías de acero al carbón y acero inoxidable de hasta 2 3/4″| DN70 con DE de hasta 8″ | DN200
  • Admite el uso de salidas Mechanical-T, Vic-Let y Vic-O-Well
  • La herramienta solo está disponible en Europa
  • Requerimientos de energía: alimentación monofásica de 220V, 60Hz, 10 A
  • Peso: 23 lbs. | 10 kg
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic