StrengThin™ Style D08 Rigid Coupling for High Pressure Stainless Steel

  • Diseñado para acomodar capacidades de transporte de carga similares a la soldadura a alta presión en sistemas de acero inoxidable
  • Ranura de alta resistencia diseñada para brindar un rendimiento mejorado en tuberías de pared delgada de acero inoxidable dúplex y súper dúplex superaustenítico
  • Tamaños 2 – 20″ | Tubería DN50 – DN500
  • 2–6″ | DN50–DN150 diseñado para tuberías cédula 10S
  • 8 – 20″ | DN200 – DN500 diseñado para tuberías cédula 20
  • Presiones de hasta 1200 psi | 8274 kPa | 83 bar