Acople de extremo plano Estilo 995N
- Los dientes del acople generan sujeción en los 360° de la tubería de HDPE para formar un sello seguro
- Tamaños de 2–20″ | DN50–DN500
- Las capacidades de presión se adaptan a la máxima capacidad nominal de la tubería