Salida sin banda de sujeción Estilo 923
- Proporciona una salida de tubería rápida y simple sin necesidad de poner un tirante de sujeción o un segmento inferior.
- Tamaños disponibles: 4–8″ | DN100–DN200, 10″ | DN250 y superior
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar