Salida "T" FireLock™ Estilo 922
- Proporciona una conexión de derivación directa en cualquier punto donde se pueda cortar un orificio en la tubería
- Disponible como salida con rosca hembra
- Tamaños de 1¼–2½” | 25–76.1 mm
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar