Salida Mechanical-T Estilo 920/920N

  • Proporciona una conexión de derivación directa en cualquier punto donde se pueda cortar un orificio en la tubería
  • Disponible como salida en “T” o en cruz con rosca hembra o extremos ranurados
  • Tamaños de 2 – 8″ | DN50 – DN200
  • Presiones de hasta 500 psi | 3447 kPa | 34 bar