"T" de rociador de perfil bajo FireLock™ Estilo 912 – (solo EMOA)
- Proporciona una conexión de derivación directa para rociadores solo en las ubicaciones donde es posible cortar un orificio en la tubería
- Tamaños de 1 1½” | 25 40 mm
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Disponibilidad regional – Consulte los detalles con Victaulic