Acople de Transicíon de HDPE a acero Estilo 907

  • Diseñado para proporcionar una transición simple desde una tubería de HDPE de extremo plano (SDR 7 – SDR 21) a un componente de acero ranurado de un sistema de tuberías
  • Tamaños de 2 – 8″ IPS para HDPE a 2 – 8″ IPS para acero ranurado
  • Tamaños de 63 – 225 mm ISO para HDPE a 50 – 200 mm ISO para acero ranurado
  • La presión nominal cumple o excede las capacidades de rendimiento de la tubería